Chápadlo pre debny s nápojmi

Výzva

Pre zákazníka z nápojového priemyslu sa mali chápadlom uchopovať debny s nápojmi a fľaše, aby sa naložili a vyložili palety.

Riešenie

Bolo vyvinuté chápadlo, ktoré môže uchopovať fľaše a debny. Vzdialenosť chápadla, resp. odpichnutie medzi obidvomi chápadlami sa pritom dá nastaviť. Vyrovnanie Z slúži ako ochrana proti narazeniu.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.500 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Zdvih max.30 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť40 [kg]
Hmotnosť obrobku max.21 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa